Kompakt henger ADN-S-32-40-A-P-A

8091455

GTIN 4052568301439

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
32 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
483 N
Löket
40 mm
Csillapítás
elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon