kompakt henger ADN-S-40-30-A-P

8092057

GTIN 4052568793739

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
40 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
754 N
Löket
30 mm
Csillapítás
elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon