Légrés-érzékelő SOPA-CM3H-R1-HQ6-PNLK-VB-M12
8093822
GTIN 4052568462284
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Mérési tartomány
20 µm - 200 µm
Üzemi nyomás
4 bar - 7 bar
Kijelzőtípus
Többszínű világító LCD
Üzemi közeg
Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint