Párhuzamos megfogó DHPL-20-100-P-A

8112219

GTIN 4052568573188

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szerkezeti felépítés
Fogasléc/fogaskerék
Löket befogópofánként
50 mm
Pozíciófelismerés
közelítéskapcsolóhoz
Pneumatikus csatlakozó
M5
Üzemi nyomás
0.15 MPa - 0.8 MPa