Párhuzamos megfogó DHPL-40-200-P-A
8112226
GTIN 4052568573256
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Szerkezeti felépítés
Fogasléc/fogaskerék
Löket befogópofánként
100 mm
Pozíciófelismerés
közelítéskapcsolóhoz
Pneumatikus csatlakozó
G1/8
Üzemi nyomás
0.15 MPa - 0.8 MPa