Párhuzamos megfogó DHPC-6-A-B

8116738

GTIN 4052568553920

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
A megfogó pofánkénti záróerő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) nyomáson
5.5 N
Löket befogópofánként
2 mm
Pozíciófelismerés
közelítéskapcsolóhoz
Megfogó pofa Fz max. statikus ereje
22 N
Max. tömeg külső megfogó ujjanként
6 g