Párhuzamos megfogó DHPC-10-A-B-2
8116758
GTIN 4052568554125
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
A megfogó pofánkénti záróerő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) nyomáson
21.5 N
Löket befogópofánként
2 mm
Pozíciófelismerés
közelítéskapcsolóhoz
Megfogó pofa Fz max. statikus ereje
33 N
Max. tömeg külső megfogó ujjanként
25 g