Párhuzamos megfogó DHPC-L-16-A-S-1

8116804

GTIN 4052568554569

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
A megfogó pofánkénti záróerő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) nyomáson
53.9 N
Löket befogópofánként
6 mm
Pozíciófelismerés
közelítéskapcsolóhoz
Megfogó pofa Fz max. statikus ereje
84 N
Max. tömeg külső megfogó ujjanként
50 g