Párhuzamos megfogó DHPC-L-16-A-NC-S

8116812

GTIN 4052568554644

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Löket befogópofánként
6 mm
Pozíciófelismerés
közelítéskapcsolóhoz
Megfogó pofa Fz max. statikus ereje
84 N
Max. tömeg külső megfogó ujjanként
50 g