Párhuzamos megfogó DHPC-20-A-B
8116820
GTIN 4052568563950
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
A megfogó pofánkénti záróerő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) nyomáson
79.8 N
Löket befogópofánként
5 mm
Pozíciófelismerés
közelítéskapcsolóhoz
Megfogó pofa Fz max. statikus ereje
101.3 N
Max. tömeg külső megfogó ujjanként
110 g