Párhuzamos megfogó DHPC-20-A-NO-S

8116823

GTIN 4052568563981

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
A megfogó pofánkénti záróerő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) nyomáson
69.7 N
Löket befogópofánként
5 mm
Pozíciófelismerés
közelítéskapcsolóhoz
Megfogó pofa Fz max. statikus ereje
101.3 N
Max. tömeg külső megfogó ujjanként
110 g