Párhuzamos megfogó DHPC-L-20-A-B

8116838

GTIN 4052568564131

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
A megfogó pofánkénti záróerő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) nyomáson
79.8 N
Löket befogópofánként
9 mm
Pozíciófelismerés
közelítéskapcsolóhoz
Megfogó pofa Fz max. statikus ereje
101.3 N
Max. tömeg külső megfogó ujjanként
110 g