Párhuzamos megfogó DHPC-L-20-A-NO-S-2
8116843
GTIN 4052568564186
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
A megfogó pofánkénti záróerő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) nyomáson
69.7 N
Löket befogópofánként
9 mm
Pozíciófelismerés
közelítéskapcsolóhoz
Megfogó pofa Fz max. statikus ereje
101.3 N
Max. tömeg külső megfogó ujjanként
110 g