Párhuzamos megfogó DHPC-25-A-NO-S-1
8116856
GTIN 4052568564292
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
A megfogó pofánkénti záróerő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) nyomáson
120.6 N
Löket befogópofánként
7 mm
Pozíciófelismerés
közelítéskapcsolóhoz
Megfogó pofa Fz max. statikus ereje
155.9 N
Max. tömeg külső megfogó ujjanként
160 g