Párhuzamos megfogó DHPC-L-25-A-B
8116870
GTIN 4052568564438
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
A megfogó pofánkénti záróerő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) nyomáson
127.8 N
Löket befogópofánként
11 mm
Pozíciófelismerés
közelítéskapcsolóhoz
Megfogó pofa Fz max. statikus ereje
155.9 N
Max. tömeg külső megfogó ujjanként
160 g