Párhuzamos megfogó DHPC-40-A-S-1
8116895
GTIN 4052568564650
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
A megfogó pofánkénti záróerő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) nyomáson
358.6 N
Löket befogópofánként
15 mm
Pozíciófelismerés
közelítéskapcsolóhoz
Megfogó pofa Fz max. statikus ereje
351.5 N
Max. tömeg külső megfogó ujjanként
400 g