Kompakt henger ADN-S-6-10-I-A-F1A
8142512
GTIN 4052568570408
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
6 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
17 N
Löket
10 mm
Csillapítás
nincs csillapítás