Kompakt henger ADN-S-10-5-A-A-F1A

8142517

GTIN 4052568570453

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
10 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
47 N
Löket
5 mm
Csillapítás
nincs csillapítás