Kompakt henger ADN-S-20-5-A-P-A-F1A

8142766

GTIN 4052568570910

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
20 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
188 N
Löket
5 mm
Csillapítás
elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon