Kompakt henger ADN-S-25-45-I-P-A-F1A

8142814

GTIN 4052568571092

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
25 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
295 N
Löket
45 mm
Csillapítás
elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon