Kompakt henger ADN-S-63-35-I-P-A-F1A
8142923
GTIN 4052568571870
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
63 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
1870 N
Löket
35 mm
Csillapítás
elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon