Kompakt henger ADN-S-63-45-I-P-A-F1A

8142925

GTIN 4052568571894

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
63 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
1870 N
Löket
45 mm
Csillapítás
elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon