Csatlakozó vezeték NEBC-D8G4-ES-20-N-S-D8G4-ET

8146031

GTIN 4052568582456

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód
Dugasz
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika
M8x1, D kódolású az EN 61076-2-114 szerint
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási mód
Dugasz
2. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika
M8x1, D kódolású az EN 61076-2-114 szerint
Kábelhossz
20 m