Szabványos henger DSBC-32-500-D3-PPSA-N3

8165461

GTIN 4052568597849

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
32 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
483 N
Löket
500 mm
Csillapítás
önbeálló pneumatikus véghelyzet-csillapítás