Szabványos henger DSBC-100-100-D3-PPVA-N3

8165649

GTIN 4052568598013

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
100 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
4712 N
Löket
100 mm
Csillapítás
pneumatikus csillapítás, mindkét oldalon beállítható