Szabványos henger DSBC-125-200-D3-PPVA-N3
8165668
GTIN 4052568598204
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
125 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
7363 N
Löket
200 mm
Csillapítás
pneumatikus csillapítás, mindkét oldalon beállítható