Mágnesszelep VSVA-BK-M52-MD-D1-1B2
8166594
GTIN 4052568606053
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Szelepfunkció
5/2 monostabil
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
1200 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
Csatlakozólap 1. méret ISO 5599-1 szerint
Működtetés módja
elektromos