Mágnesszelep VSVA-B-M52-MH-D1-F8

8198553

GTIN 4052568656027

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
5/2 monostabil
Az ISO 8778 szerint standardizált névleges térfogatáram
1800 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
Csatlakozólap 1. méret ISO 5599-1 szerint