Mágnesszelep VSVA-B-T32U-MZH-D1-F8

8198576

GTIN 4052568656256

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
2x3/2, nyitott, monostabil
Az ISO 8778 szerint standardizált névleges térfogatáram
1400 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
Csatlakozólap 1. méret ISO 5599-1 szerint