Mágnesszelep VSVA-B-D52-ZD-D2-F8

8198602

GTIN 4052568656447

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
5/2 bistabil, domináns
Az ISO 8778 szerint standardizált névleges térfogatáram
4000 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
Csatlakozólap 2. méret ISO 5599-1 szerint