Mágnesszelep VSVA-B-P53U-ZD-D2-F8
8198603
GTIN 4052568656454
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Szelepfunkció
5/3 tápnyomásra kapcsolt
Az ISO 8778 szerint standardizált névleges térfogatáram
3500 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
Csatlakozólap 2. méret ISO 5599-1 szerint