Mágnesszelep VSVA-B-M52-MZH-D2-F8
8198625
GTIN 4052568656676
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Szelepfunkció
5/2 monostabil
Az ISO 8778 szerint standardizált névleges térfogatáram
4100 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
Csatlakozólap 2. méret ISO 5599-1 szerint