Mágnesszelep VSVA-B-P53U-ZH-D2-F8

8198629

GTIN 4052568656713

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
5/3 tápnyomásra kapcsolt
Az ISO 8778 szerint standardizált névleges térfogatáram
3500 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
Csatlakozólap 2. méret ISO 5599-1 szerint