Mágnesszelep VSVA-B-P53E-ZH-D2-F8

8198630

GTIN 4052568656720

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
5/3 leszellőzött
Az ISO 8778 szerint standardizált névleges térfogatáram
3600 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
Csatlakozólap 2. méret ISO 5599-1 szerint