Proporcionális nyomásszabályozó szelep VPPE-3-1-1/4-6-MR-E1T-F1A
8202578
GTIN 4052568779641
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
3-utas proporcionális nyomásszabályozó szelep
1. pneumatikus csatlakozás
G1/4
Nyomásszabályozó-tartomány
0.06 bar - 6 bar
1. bemeneti nyomás
6 bar - 8 bar
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
1700 l/min