Parallel gripper kit for robots EHPS-25-A-RA50
8210810
GTIN 4052568785048
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Löket befogópofánként
16 mm
Pozíciófelismerés
közelítéskapcsolóhoz
Elektromos csatlakozó
Kábel dugasszal - M12x1
Megfogó pofa max. statikus Mx nyomatéka
28 Nm