Dugaszolható csavarzat NPQM-D-G12-Q12-P10-G2
8226846
GTIN 4052568776930
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
Külső menet G1/2
2. pneumatikus csatlakozó
12 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Környezeti hőmérséklet
-20 °C - 70 °C
Névleges szélesség
10 mm