L-csatlakozó NPQM-L-Q8-E-P10-G2

8226868

GTIN 4052568777159

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
8 mm külső Ø-jű tömlőhöz
2. pneumatikus csatlakozó
8 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon
-0.95 bar - 16 bar
Környezeti hőmérséklet
-20 °C - 70 °C
Névleges szélesség
7 mm