L-csatlakozó NPQM-L-G12-Q14-P10-G2

8226890

GTIN 4052568777371

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
Külső menet G1/2
2. pneumatikus csatlakozó
14 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Környezeti hőmérséklet
-20 °C - 70 °C
Névleges szélesség
12 mm