Stop henger EFSD
Egyszerű, kíméletes megállítás: a 0,25-100 kg tömegű szállított tárgyak elektromos stopper modulja közvetlenül csatlakoztatható a PLC-hez, további motorvezérlő nélkül. A tápellátás, a kommunikáció és a logikai feldolgozás közvetlenül a készülékben történik.
- Szállító rendszerek gyors és egyszerű felszerelése sűrített levegő nélkül
- 0,25 kg és 100 kg közötti tömegű áruk megállítására
- Állapot- és hibaüzenet a vizuális hibadiagnosztizálásához
- Digitális I/O-n keresztüli vezérlés magasabb szintű vezérlővel, mint amilyen a CPX terminál, amely megkönnyíti az üzembe helyezést
- Szerelési interfész a szállító rendszerekre történő egyszerű felszereléshez
- Állítható csillapító erő