Vákuum generátor PGVA
A PGVA decentralizált nyomás- és vákuumgenerátor csak 24 V-os tápellátást igényel a nyomás- vagy vákuumvezérelt megoldás pneumatikus működtetéséhez. Ideális az Ön laboratóriumi folyamataihoz, például folyadékok kezeléséhez orvosi minták pipettázásakor vagy adagolófejjel történő adagoláskor.
- Komplett megoldás integrált kompresszorral
- Proporcionális nyomás-/vákuumszabályozás vagy előre megadott fix értékek
- 24 V DC tápegység
- Rugalmasan használható és egyszerűen integrálható
- Könnyen kezelhető és konfigurálható a grafikus felhasználói felület konfigurációs eszközével, lásd: www.festo.com/software/PGVA
- Dinamikus és precíz
- Fenntartható üzem a fogyasztó által optimalizált, decentralizált nyomásgenerálásnak köszönhetően