I cilindri compatti, a corsa breve e piatti sono cilindri pneumatici a stelo, uniti da un grande vantaggio: la loro struttura compatta rende le centraline utilizzabili per un'ampia gamma di applicazioni, anche in spazi ristretti. I cilindri compatti sono cilindri pneumatici la cui lunghezza totale è estremamente compatta in relazione alla lunghezza della corsa. Tipicamente, i cilindri compatti sono usati dove lo spazio è estremamente limitato e i requisiti di carico radiale sono ridotti. I cilindri compatti appartengono al gruppo dei cilindri a fissaggio diretto e vengono prevalentemente montati senza accessori di fissaggio specifici.
Potete trovare altri prodotti nella nostra categoria: Cilindri con stelo
I nostri cilindri compatti a semplice e a doppio effetto, sono per lo più cilindri a norma secondo ISO 21287, e richiedono fino al 50% di spazio in meno rispetto ai cilindri a norma comparabili secondo ISO 15552. I cilindri a corsa breve partono da una corsa di 2,5 mm. I cilindri a risposta rapida vanno a segno grazie a un eccellente rapporto di forza di serraggio, oltre a forze elevate a fronte di dimensioni ridotte. I nostri cilindri piatti dalla struttura estremamente piatta sono antitorsione, grazie alla forma speciale del pistone (pistone ovale) e sono ideali per il montaggio in blocco.