I cilindri rotondi Festo sono cilindri pneumatici con stelo che, grazie al loro design rotondo, possono essere installati per risparmiare spazio, anche in ambienti ristretti. Ciò che accomuna tutti i cilindri rotondi è l'elevato chilometraggio e la lunga durata, nonché l'installazione rapida e semplice. I cilindri con stelo sono disponibili sia come attuatori a doppio effetto sia come attuatori a semplice effetto, nonché come cilindri pneumatici secondo la norma ISO 6432. Per rilevare la posizione del pistone, è inoltre possibile fissare i sensori di finecorsa al tubo del cilindro utilizzando un kit.
Potete trovare altri prodotti nella nostra categoria: Cilindri con stelo
I cilindri rotondi Festo offrono un'ampia gamma di varianti per applicazioni diversificate. Ad esempio, per spazi di installazione particolarmente ristretti, offriamo la versione corta del cilindro a norma, ancora più compatto e leggero. Oltre all'ammortizzazione di finecorsa regolabile in modo elastico o pneumatico, Festo fornisce anche un'ammortizzazione di finecorsa pneumatica autoregolante, che non richiede una vite di regolazione. L'ammortizzazione di finecorsa autoregolante, consente di risparmiare tempo durante l'installazione e si adatta in modo ottimale a cambi di carico e velocità. È inoltre possibile scegliere tra alesaggi da 2,5 mm a 100 mm.