DSBC
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
ロッド式シリンダ
プロファイルシリンダとタイロッドシリンダ
DSBC
DSBC-32-50-PPSA-N3
+2
8 videos
ISOシリンダ
DSBC-32-50-PPSA-N3
1376469
GTIN 4052568231705
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
DSBC_JA.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
機能
複動
ピストン径
32 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
483 N
ストローク
50 mm
クッション
自己調整式エアクッション