DZH
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
ロッド式シリンダ
小型,薄型,扁平シリンダ
DZH
DZH-25-400-PPV-A
扁平シリンダ
DZH-25-400-PPV-A
151131
GTIN 4052568116781
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
DZH_EN.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
機能
複動
ピストン径
25 mm - 同等の直径
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
295 N
ストローク
400 mm
クッション
エアクッション, 両側調整可能