扁平シリンダ DZF-18-160-A-P-A

161244

GTIN 4052568128647

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
機能
複動
ピストン径
18 mm - 同等の直径
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
153 N
ストローク
160 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側