扁平シリンダ DZF-32-125-A-P-A
161269
GTIN 4052568128814
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
Links
ロードしています..
機能
複動
ピストン径
32 mm - 同等の直径
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
483 N
ストローク
125 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側
161269
GTIN 4052568128814