DSBG
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
ロッド式シリンダ
プロファイルシリンダとタイロッドシリンダ
DSBG
DSBG-32- -PPVA-N3
ISOシリンダ
DSBG-32- -PPVA-N3
1634781
Downloads
DSBG_JA.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
機能
複動
ピストン径
32 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の 理論的な力, アドバンス
483 N
ストローク
1 mm - 2800 mm
クッション
エアクッション, 両側調整可能