DZF
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
ロッド式シリンダ
小型,薄型,扁平シリンダ
DZF
DZF-12-50-P-A
扁平シリンダ
DZF-12-50-P-A
164006
GTIN 4052568136239
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
DZF_EN.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
機能
複動
ピストン径
12 mm - 同等の直径
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
68 N
ストローク
50 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側