扁平シリンダ DZF-18-100-P-A
164020
GTIN 4052568136338
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
Links
ロードしています..
機能
複動
ピストン径
18 mm - 同等の直径
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
153 N
ストローク
100 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側
164020
GTIN 4052568136338